SPT20X4ML

SPT20X4ML
SPT20X4ML

Nur Gewindespindel, SPT Ausführung, Precision Trapezodal, 20 mm X 4 mm, LH, 75 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 1

Lead Time:  2 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.4 mm
ID, empfohlenes Führungslager12 mm
Spindel-Nenndurchmesser20 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±75 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht1.33 lb/ft
GewinderichtungLH 
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?