SPR4-2520

SPR4-2520
SPR4-2520

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 0.25 in X 0.200 in, RH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 4

Lead Time:  10 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
ID, empfohlenes Führungslager4 mm
Kerndurchmesser0.18 in
Spindel-Nenndurchmesser0.25 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht0.13 lb/ft
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?