SPR3-25X1M

SPR3-25X1M
SPR3-25X1M

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 0.25 in X 3 mm, RH, 75 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 3

Lead Time:  2 Days 
4,35 $ pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F