SPR2-5008

SPR2-5008
SPR2-5008

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 0.500 in X 0.250 in, RH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 2

Lead Time:  2500 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
ID, empfohlenes Führungslager6 mm
Kerndurchmesser0.38 in
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht0.53 lb/ft
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?