SPR1820L

SPR1820L
SPR1820L

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 0.1875 in X 0.050 in, LH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303

Lead Time:  2 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.05 in
Spindel-Nenndurchmesser0.1875 in
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.06 lb/ft
GewinderichtungLH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?