SPR1010

SPR1010
SPR1010

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 1 in X 0.100 in, RH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 1

Lead Time:  2500 Days 
8,63 $ pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht2.36 lb/ft
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F