SPPBOM50WW-CR

SPPBOM50WW-CR
SPPBOM50WW-CR

Linearlager, Lagerblock, Super, 50 mm, Offen, Selbstausrichtend, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 50 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
1.050,14 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser50 mm
[A]132 mm
[A]66 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[Alpha] Winkel55 °
[B]113 mm
[E1]108 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[G2] SchmierzugangM8 x 1 
[H]50 mm
[H] Toleranz±0.020 mm 
[H1]88 mm
[N]13.50 mm