SPPBOM20-LL

SPPBOM20-LL
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, 20 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 60,00 mm (2,362 in)
A1 30,00 mm (1,181 in)
B 54,00 mm (2,126 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 45,00 mm (1,772 in)
E2 32,00 mm (1,260 in)
G1 20,00 mm (0,787 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 66,00 mm (2,598 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,3 kg / 0,661 lbs
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Länge 54 mm / 2,126 in
Höhe 41 mm / 1,614 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2100 N / 472,099 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?