SPPBOM16-CR

SPPBOM16-CR
SPPBOM16-CR

Linearlager, Lagerblock, Super, 16 mm, Offen, Selbstausrichtend, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 16 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[A]53 mm
[A]26.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[Alpha] Winkel58 °
[B]43 mm
[E1]40 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]26 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]10.8 mm
[G1]15.7 mm
[G2] SchmierzugangM8 x 1 
[H]22 mm
[H] Toleranz±0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]5.30 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.19 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic896 N
Static Load Rating987 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?