SPPBOM12-CRLL

SPPBOM12-CRLL
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, 12 mm, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 43,00 mm (1,693 in)
A1 215,00 mm (8,465 in)
B 39,00 mm (1,535 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 23,00 mm (0,906 in)
G1 105,00 mm (4,134 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 43,00 mm (1,693 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,11 kg / 0,243 lbs
Nenndurchmesser 12 mm / 0,472 in
Länge 39 mm / 1,535 in
Höhe 28 mm / 1,102 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 742 N / 166,808 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?