SPPBM25-L4L

SPPBM25-L4L
SPPBM25-L4L

Linearlager, Lagerblock, Super, 25 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Dauerschmierung; Zur Verwendung mit 25 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser25 mm
[A]78 mm
[A]39 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]67 mm
[E1]60 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]40 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]15 mm
[G1]23 mm
[G2] SchmierzugangM8 x 1 
[H]30 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.67 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionDauerschmierung 
UPC-Nummer662486267539 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3950 N
Static Load Rating4350 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?