SPPBM08-CR

SPPBM08-CR
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Lagerblock, 8 mm, Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 35,00 mm (1,378 in)
A1 175,00 mm (6,890 in)
B 32,00 mm (1,260 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
E1 25,00 mm (0,984 in)
E2 20,00 mm (0,787 in)
G1 85,00 mm (3,346 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 33,00 mm (1,299 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,07 kg / 0,154 lbs
Nenndurchmesser 8 mm / 0,315 in
Länge 32 mm / 1,260 in
Höhe 28 mm / 1,102 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 217 N / 48,784 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?