SPPBAM50LL

SPPBAM50LL
SPPBAM50LL

Linearlager, Lagerblock, Super, 50 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Schmierung mit Linear Lube; Zur Verwendung mit 50 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser50 mm
[A]132 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]113 mm
[E1]108 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]12.5 mm
[G1]22 mm
[G2] SchmierzugangM8 x 1 
[H]50 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]105 mm
[N]13.5 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht3 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionSchmierung mit Linear Lube 
UPC-Nummer662486001010 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic12060 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?