SPM50OPNWW-CRDP

SPM50OPNWW-CRDP
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Linearlager, 50 mm, Open, Self-Aligning, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant, Zwei eingebaute Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 100,00 mm (3,937 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
D 75,00 mm (2,953 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 0,55 kg / 1,213 lbs
Nenndurchmesser 50 mm / 1,969 in
Außendurchmesser 75 mm / 2,953 in
Länge 100 mm / 3,937 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 8750 N / 1.967,078 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?