SPM40-CRWW

SPM40-CRWW
SPM40-CRWW

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 40 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • 该轴承的承载能力和运行寿命分别是传统直线轴承的3倍和27倍。

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[C] Länge entlang Achse79.260 / 80.000 mm 
[C1]59.840 / 60.300 mm 
[C2] Min.2.15 mm
[D] Recommended Housing Bore62 mm 
[D], Nominal62 mm