SPM30OPN-CRLL

SPM30OPN-CRLL
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Linearlager, 30 mm, Open, Self-Aligning, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,15 kg / 0,331 lbs
Nenndurchmesser 30 mm / 1,181 in
Außendurchmesser 47 mm / 1,850 in
Länge 68 mm / 2,677 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 3514 N / 789,979 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?