Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 25 mm, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig, Einseitig integrierter Abstreifer; Zur Verwendung mit 25 mm Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung
Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].