SPM20OPN-RP

SPM20OPN-RP
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Linearlager, 20 mm, Open, Self-Aligning, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Not Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,05 kg / 0,110 lbs
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Außendurchmesser 32 mm / 1,260 in
Länge 45 mm / 1,772 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2100 N / 472,099 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?