SPM20OPN-CRW

SPM20OPN-CRW
SPM20OPN-CRW

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 20 mm, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig, Einseitig integrierter Abstreifer; Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[Alpha] Winkel58 °
[C] Länge entlang Achse44.380 / 45.000 mm 
[C1]30.810 / 31.200 mm 
[C2] Min.1.6 mm
[D] Recommended Housing Bore32 mm 
[D], Nominal32 mm
[E]10.5 mm
[F] Haltebohrung3 mm
[t]0 mm