SPM16-CRLL

SPM16-CRLL
Super Ball Bushing-Linearkugellager, metrisch

SUPER Metric, Ball Bushing-Linearlager, 16 mm, Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,03 kg / 0,066 lbs
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Außendurchmesser 26 mm / 1,024 in
Länge 36 mm / 1,417 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 714 N / 160,514 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?