SPM08OPN-CR

SPM08OPN-CR
SPM08OPN-CR

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 8 mm, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 8 mm Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist seit über zwanzig Jahren der Industriestandard für selbstjustierende Linearlager.
  • Neben der deutlich höheren Tragzahl ist die Super Ball Bushing- Kugelbuchse selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • Dieses Lager bietet eine dreifach höhere Tragzahl bzw. 27-fache Laufleistung herkömmlicher Linearlager.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser8 mm
[C] Länge entlang Achse24.480 / 25.000 mm 
[C1]16.200 mm 
[C2] Min.1.1 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.012 kg
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486266785 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?