SPLN025FSS

SPLN025FSS
Präzisions-Kugelkeilwellen-Mutter

Präzisions-Kugelkeilwellen-Mutter, Mit Flansch, 25 mm Durchmesser

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$248.91 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Breite, präzisionsgeschliffene Rillen bieten eine höhere Belastbarkeit sowie eine verbesserte Stabilität und Steifigkeit zur Aufnahme größerer Momentlasten.
  • Das spitzbogenartige Profil der Rillen sorgt für Null Winkelfehler und eine spielfreie Führung – ideal für hohe Präzisionsanforderungen.
  • Dank 40˚-Schrägkontakt tritt in den Rillen minimale Reibung auf, während zugleich eine optimale Genauigkeit erreich wird.
  • Das einfache Design mit Kugelkäfig erlaubt das problemlose Abnehmen der Keilwellenmutter.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
A 65 mm
B 26.5 mm
C 71 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
E 52 mm
F 13 mm
G Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
G Senkbohrung 9.5 mm
G Tiefe 8 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Mutter-Teilenummer SPLN025FSS
Montage Mit Flansch
Mutter-Typ Standard
Oberflächenbehandlung, Mutter Standard
Mutterwerkstoff SCM415H
Anzahl Nuten 4
Durchmesser 25 mm
Min. Temperatur -20 °C (-4 °F)
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)

Leistung

Leistung Wert
Dynamische Tragzahl 9.839 N (2.212 lbf)
Statische Tragzahl 15.627 N (3.513 lbf)
Dynamische Drehmomentkapazität 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Statische Drehmomentkapazität 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?