Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Präzisions-Kugelkeilwellen-Baugruppe, Rund, 25 mm Durchmesser, 3000.00 mm Lang
Vorlaufzeit:Nächster TagBei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1588.41jeKosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Sonderlänge:
Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Toleranz ±2,0 mm
Warnung
Länge auf die nächste volle Gesamtlänge gerundet. Die Toleranzwerte beziehen sich auf die Gesamtlänge. Bitte überprüfen Sie Ihre aktualisierte Gesamt- und Gewindelänge:
Einbaulänge:
Gewindelänge:
Möchten Sie mit diesen Werten fortfahren?
Endenbearbeitung
Warnung
Beim Löschen gehen sämtliche Ihrer Konfigurationen der Sonderbearbeitung verloren. Möchten Sie wirklich fortfahren?
Breite, präzisionsgeschliffene Rillen bieten eine höhere Belastbarkeit sowie eine verbesserte Stabilität und Steifigkeit zur Aufnahme größerer Momentlasten.
Das spitzbogenartige Profil der Rillen sorgt für Null Winkelfehler und eine spielfreie Führung – ideal für hohe Präzisionsanforderungen.
Dank 40˚-Schrägkontakt tritt in den Rillen minimale Reibung auf, während zugleich eine optimale Genauigkeit erreich wird.
Das einfache Design mit Kugelkäfig erlaubt das problemlose Abnehmen der Keilwellenmutter.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].