SPB8OPN-MOD

SPB8OPN-MOD
SPB8OPN-MOD

Linearlager, SPB OPN SINGLE MOD SYSTEMS

Lead Time:  7 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit SSRA LinearRace- oder Wellen Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Ersatzteil für bestimmte Linearführungseinheiten und Gleittische

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]1.12 in
[B]1.5 in
[E1]0.812 in
[E2]1.25 in
[N]#8-32 
Empfohlene Schraube#8-32 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.18 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?