SPB6ADJ-NBA

SPB6ADJ-NBA
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, 0.375 in, Self-Aligning, Lagerblock, geschlossen, einstellbar (geschlitzt), Not Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 2.870,20 mm (113,000 in)
B 3.327,40 mm (131,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 36.525,20 mm (1.438,000 in)
E2 22.225,00 mm (875,000 in)
F 2.235,20 mm (88,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 177,80 mm (7,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
G2 Alemite 1877
H 127,00 mm (5,000 in)
H1 2.387,60 mm (94,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)
N #6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,059 kg / 0,13 lbs
Nenndurchmesser 9,525 mm / 0,375 in
Länge 33,274 mm / 1,31 in
Höhe 23,876 mm / 0,94 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 222,411 N / 50 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?