SPB6-DPLS

SPB6-DPLS
SPB6-DPLS

Linearlager, Lagerblock, Super, 0.375 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Trockenpackung, Ohne Dichtungen, Less Seals; Zur Verwendung mit 0.375 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.375 in
[A]1.75 in
[A]1.13 in
[B]1.31 in
[E1]1.438 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]0.875 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]0.88 in
[F1]0.19 in
[G]0.7 in
[G1]0.41 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]0.5 in
[H1]0.94 in
[N]0.16 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtungen 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.13 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionTrockenpackung 
UPC-Nummer662486191711 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic100 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?