SPB12OPN-CR

SPB12OPN-CR
Super Ball Bushing-Linearkugellager

SUPER, Ball Bushing-Lagerblock, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Offene Ausführung für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant, Eingebaute doppeltwirkende Dichtungen

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$312.74 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Super Ball Bushing-Kugelbuchse ist selbstjustierend, leicht und einstellbar mit einem geringen Reibungskoeffizienten.
  • Die verschleißfesten, aus Spezial-Polymer gefertigten Kugelkäfige und Außenhülsen reduzieren das Trägheitsmoment und die Geräuschentwicklung – für kritische Anwendungen mit hohen Verstellgeschwindigkeiten.
  • Radial schwimmende Lagerplatten. Beim Einbau in ein einstellbares Gehäuse kann die Super Ball Bushing-Kugelbuchse auf eine bestimmte Durchmesserpassung eingestellt werden, um eine präzise und wiederholgenaue Verstellbewegung zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 6.985,00 mm (275,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 2.387,60 mm (94,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 4.775,20 mm (188,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E 1.092,20 mm (43,000 in)
E1 60.325,00 mm (2.375,000 in)
E2 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 1.701,80 mm (67,000 in)
G1 2.743,20 mm (108,000 in)
G2 1/4-28
H 23.799,80 mm (937,000 in)
H1 3.962,40 mm (156,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)
N #8

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.CorrisionResistant
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,227 kg / 0,5 lbs
Nenndurchmesser 19,050 mm / 0,75 in
Länge 47,752 mm / 1,88 in
Höhe 39,624 mm / 1,56 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1.463,465 N / 329 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?