SPB12OPN-ABB

SPB12OPN-ABB
SPB12OPN-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.75 in, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, ABB; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
184,62 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.75 in
[A]0.94 in
[A]1 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]1.88 in
[E]0.43 in
[E1]2.375 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[G]0.67 in
[G1]1.08 in
[H]0.937 in
[H] Toleranz±0.003 in 
[H1]1.56 in
[N]0.19 in