SPB12-XS

SPB12-XS
SPB12-XS

Linearlager, Lagerblock, Super, 0.75 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • -XS fügt Aluminium "schwarz eloxiert" hinzu. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.75 in
[A]1.88 in
[B]2.06 in
[E1]2.375 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]0.78 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]0.937 in
[H1]1.75 in
[N]0.19 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.609 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic600 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?