SPB10OPN-ABB

SPB10OPN-ABB
SPB10OPN-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.625 in, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, ABB; Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[A]2.5 in
[A]0.88 in
[A]0.94 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]1.75 in
[E]0.37 in
[E1]2.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.125 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.28 in
[G]0.55 in
[G1]0.95 in
[H]0.875 in
[H] Toleranz±0.003 in 
[H1]1.44 in
[N]0.19 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.47 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max250 °F
UPC-Nummer662486254409 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic105 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?