SP24-17A16-02

SP24-17A16-02
SP24-17A16-02

Aktuator, Electrak 1, 24 VDC, 340 N, 58.7 mm, Potentiometer, Cable length 2 in, Stecker (Motor), lose Enden (Rückführung), 7 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Sehr kompakt und leicht
  • Potentiometer-Drehgeber
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Selbstverriegelnder Trapezgewindetrieb
  • Wartungsfrei
  • Idealer Ersatz für ähnlich große Pneumatik- und Hydraulikzylinder

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]197.9 mm
[S]58.7 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorPackard Electric Pack-Con Stecker 8911773 mit Klemme 6294511 
Cable and ConnectorStecker (Motor), lose Enden (Rückführung) 
Cable length2 in
End Play, Max0.036 in
FeedbackPotentiometer 
Gewicht1.2 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich50 mm
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP66 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast7 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last14 mm/s
Last, dynamisch340 N
Last, max. statisch1300 N
Restraining Torque0 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?