SP24-09A08-06-CAA

SP24-09A08-06-CAA

Aktuator, Electrak 1, 24 VDC mit Potentiometer, Dynamische Tragzahl: 50 lbf, Max. Hublänge: 6 inch, Steuerung: Alle

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$305.08 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Sehr kompakt und leicht
    • Mit Endlagenschaltern oder Potentiometer-Drehgeber erhältlich
    • Korrosionsbeständiges Gehäuse
    • Selbsthemmender ACME-Gleitgewindetrieb
    • Wartungsfrei
    • Idealer Ersatz für ähnlich große Pneumatik- und Hydraulikzylinder

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 262,0 mm (10,315 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)