SNAB8-5008XL

SNAB8-5008XL
SNAB8-5008XL

Nur Spindelmutter, SNAB Ausführung, 0.500 in X 1.000 in, Spielfreiheit, LH, Acetal, 150 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Spiel, max.1.7 in
Spiel, max.1 in
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungLH 
Leerlauf-Drehmoment5-8 oz-in
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 
Vorspannungskraft4-9 lbf
Wirkungsgrad %81 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast150 lbf
Maximale statische Last750 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?