SNAB7-16X2.3M

SNAB7-16X2.3M
Trapezgewindemutter

SNAB, Trapezgewindespindel, Acetal, 16 mm x 16 mm Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 667 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$68.95 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 50,8 mm (2,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 16,00 mm (0,630 in)
Steigung 16,00 mm (0,630 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0
Leerlauf-Drehmoment 21 - 56
Wirkungsgrad 75%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 667,0 N (149,9 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?