SNAB6210X

SNAB6210X
Trapezgewindemutter

SNAB, Trapezgewindespindel, Acetal, 0.625 in x 0.1 in Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 160 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$71.34 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 50,8 mm (2,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 15,88 mm (0,625 in)
Steigung 2,54 mm (0,100 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0
Leerlauf-Drehmoment 7 - 10
Wirkungsgrad 35%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 711,7 N (160,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?