SNAB4-4308XL

SNAB4-4308XL
SNAB4-4308XL

Nur Spindelmutter, SNAB Ausführung, 0.4375 in X 0.500 in, Spielfreiheit, LH, Acetal, 100 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
71,34 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Spiel, max.1.7 in
Spiel, max.1 in
Spindel-Nenndurchmesser0.4375 in