SNAB4-3711X

SNAB4-3711X
Trapezgewindemutter

SNAB, Trapezgewindespindel, Acetal, 0.375 in x 0.375 in Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 70 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$54.88 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 3.403,6 mm (134,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 9,53 mm (0,375 in)
Steigung 9,53 mm (0,375 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0
Leerlauf-Drehmoment 2 - 4
Wirkungsgrad 75%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 311,4 N (70,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?