SNAB2-1008XL

SNAB2-1008XL
SNAB2-1008XL

Nur Spindelmutter, SNAB Ausführung, 1 in X 0.250 in, Spielfreiheit, LH, Acetal, 400 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
Spiel, max.2.5 in
Spiel, max.1.75 in
Spindel-Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungLH 
Leerlauf-Drehmoment15-20 oz-in
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 
Vorspannungskraft10-20 lbf
Wirkungsgrad %46 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast400 lbf
Maximale statische Last2000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?