SNAB15-12X3M

SNAB15-12X3M
SNAB15-12X3M

Nur Spindelmutter, SNAB Ausführung, 12 mm X 45 mm, Spielfreiheit, RH, Acetal, 100 lbf Auslegungslast

Lead Time:  3 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.45 mm
Spiel, max.1.7 in
Spiel, max.1 in
Spindel-Nenndurchmesser12 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Leerlauf-Drehmoment3-5 oz-in
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 
Vorspannungskraft4-9 lbf
Wirkungsgrad %81 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast100 lbf
Maximale statische Last500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?