SNAB1004X

SNAB1004X
SNAB1004X

Nur Spindelmutter, SNAB Ausführung, 1 in X 0.250 in, Spielfreiheit, RH, Acetal, 400 lbf Auslegungslast

Lead Time:  3 Days 
167,33 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Modell SNAB bietet die höchste konstruktive Flexibilität und erlaubt spielfreie Baugruppen bis 1 Zoll Durchmesser.
  • Alle SNABs bestehen aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
Spiel, max.2.5 in
Spiel, max.1.75 in
Spindel-Nenndurchmesser1 in