SN62x4M

SN62x4M
SN62x4M

Nur Spindelmutter, SN Ausführung, Thread Mount, 0.625 in X 4 mm, Nicht-vorgespannt, RH, Acetal, 160 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2 Days 

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen von 3/16” bis 1-1/2”, mit oder ohne Montageflansche (Flansche separat erhältlich).
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.4 mm
Nominal Shaft Diameter15/16-16 
Spiel, max.1 in
Spiel, max.1 in
Spindel-Nenndurchmesser0.625 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Leerlauf-DrehmomentFree Wheeling 
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast160 lbf
Maximale statische Last800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?