SN4-6208XL

SN4-6208XL
SN4-6208XL

Nur Spindelmutter, SN Ausführung, Thread Mount, 0.625 in X 0.500 in, Nicht-vorgespannt, LH, Acetal, 160 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
37,04 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen von 3/16” bis 1-1/2”, mit oder ohne Montageflansche (Flansche separat erhältlich).
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 
Spiel, max.1 in
Spiel, max.1 in
Spindel-Nenndurchmesser0.625 in