SN4-2516XL

SN4-2516XL
SN4-2516XL

Nur Spindelmutter, SN Ausführung, Thread Mount, 0.250 in X 0.250 in, Nicht-vorgespannt, LH, Acetal, 45 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
27,45 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen von 3/16” bis 1-1/2”, mit oder ohne Montageflansche (Flansche separat erhältlich).
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø0.625 in
[B]0.5 in
[C]0.187 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
Nominal Shaft Diameter9/16-18 
Spiel, max.0.5 in
Spiel, max.0.625 in
Spindel-Nenndurchmesser0.25 in