SN2-4308X

SN2-4308X
Trapezgewindemutter

SN, Standardspiel, Acetal, 0.438 in x 0.25 in Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 160 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$37.04 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen 3/16" bis 1-1/ 2", mit oder ohne Montageflansch (Flansche separat erhältlich).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 11,13 mm (0,438 in)
Steigung 6,35 mm (0,250 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,254 mm (0,0100 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 66%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 711,7 N (160,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?