SN2-3712XL

SN2-3712XL
SN2-3712XL

Nur Spindelmutter, SN Ausführung, Thread Mount, 0.375 in X 0.167 in, Nicht-vorgespannt, LH, Acetal, 70 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen von 3/16” bis 1-1/2”, mit oder ohne Montageflansche (Flansche separat erhältlich).
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø0.75 in
[B]0.75 in
[C]0.25 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.167 in
Nominal Shaft Diameter5/8-18 
Spiel, max.0.75 in
Spiel, max.0.75 in
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungLH 
Leerlauf-DrehmomentFree Wheeling 
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %60 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast70 lbf
Maximale statische Last350 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?