SN2-1504X

SN2-1504X
SN2-1504X

Nur Spindelmutter, SN Ausführung, Thread Mount, 1.500 in X 0.500 in, Nicht-vorgespannt, RH, Acetal, 400 lbf Auslegungslast

Lead Time:  3 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen von 3/16” bis 1-1/2”, mit oder ohne Montageflansche (Flansche separat erhältlich).
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø2 in
[B]2.5 in
[C]0.53 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter1.967-18 
Spiel, max.2.5 in
Spiel, max.2 in
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Leerlauf-DrehmomentFree Wheeling 
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %52 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast400 lbf
Maximale statische Last2000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?