SN2-1210XL

SN2-1210XL
SN2-1210XL

Nur Spindelmutter, SN Ausführung, Thread Mount, 1.250 in X 0.200 in, Nicht-vorgespannt, LH, Acetal, 400 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 
158,25 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen von 3/16” bis 1-1/2”, mit oder ohne Montageflansche (Flansche separat erhältlich).
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø2 in
[B]2 in
[C]0.6 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter1 9/16-18 
Spiel, max.2 in
Spiel, max.2 in
Spindel-Nenndurchmesser1.25 in