SN10X2ML

SN10X2ML
Trapezgewindemutter

SN, Standardspiel, Acetal, 10 mm x 2 mm Trapezgewindemutter, Linksgängig Gewinderichtung, 311 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$30.28 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen 3/16" bis 1-1/ 2", mit oder ohne Montageflansch (Flansche separat erhältlich).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18