SN10-20X5M

SN10-20X5M
Trapezgewindemutter

SN, Standardspiel, Acetal, 20 mm x 50 mm Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 1779 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$66.25 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen 3/16" bis 1-1/ 2", mit oder ohne Montageflansch (Flansche separat erhältlich).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 20,00 mm (0,787 in)
Steigung 50,00 mm (1,969 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,025 mm (0,0010 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 81%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 1.779,0 N (399,9 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?