SN02500010-BOX

SN02500010
Präzisionskugel

Siliziumnitrid Si3N4 , 1/4 in Durchmesser, Güteklasse: 10, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 1,000

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1409.12 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Siliziumnitrid-Kugeln werden häufig für Lager und sonstige hochpräzise Produkte verwendet.
  • Im Vergleich zu Stahl ist dieser Werkstoff 60 % leichter, bis zu zweimal härter und verfügt über einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der 70 % unter dem von Stahl liegt. Der Temperatur-Betriebsbereich reicht bis 982 °C.
  • Siliziumnitrid-Kugeln sind korrosionsfest, anti-magnetisch und zeichnen sich in Anwendungen aus, bei denen ein geräuscharmer Lauf, hohe Steifigkeit und hohe Tragzahlen gefordert sind.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Rundheit - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Oberflächengüte - 1 in (0.02 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,2500 in (6,350 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Güteklasse 10
Gewicht 0,000926 lbs (0,000420 kg)
Menge pro Schachtel 1.000
Schachtelgewicht 0,93 lbs (0,42 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?